- Référence:
- TS 8702.805
- Numéro de modèle:
- 0200H0800W F-R PLINTH S-S 316
- Matériau
- Acier inoxydable AISI 316L (1.4404)
- Finition
- Brossé, grain 400
- Composition de la livraison
- 1 cache avant / arrière
2 pièces d'angle avec plaque amovible
Matériel de fixation pour le montage sur l'armoire inclus. - Dimensions
- Hauteur: 200 mm( Hauteur: 7,87 ˝ )
- Convient à
- Largeur: = 800 mm( Largeur: = 31,5 ˝ )
- Unité d'emballage
- 1 paire(s)
- Poids net
- 6,889 lb
- Poids brut
- 11,75 lb
- Numéro du tarif douanier
- 7326909099
- EAN
- 4028177422049
- UPC-Code
- 88032
Plaques de socle avant et arrière 200 mm Acier inoxydable
Référence: TS 8702.805
Numéro de modèle: 0200H0800W F-R PLINTH S-S 316
Composantes pour socle, à l'avant et à l'arrière, acier inoxydable 316, 200 mm.