Cloison pleine avec gestion des câbles pour armoires électriques juxtaposables TS et baies TS IT

Référence: TS 9971.042

Numéro de modèle: 2000H1000D TS PARTITION WALL

Cloison de séparation pour le montage en baie, suspendue entre deux armoires électriques TS 8.

Référence:
TS 9971.042
Numéro de modèle:
2000H1000D TS PARTITION WALL
Description produit
Pour le partitionnement latéral des armoires TS 8 ou TS IT juxtaposée . S'installe sans besoin de matériel ou des outils supplémentaires. La paroi de séparation comporte quatre trous traversant passe-câble de 4,41" (112 mm) , ainsi que les couvercles de p
Finition
Finition sable
Couleur
Noir
Remarque
Utiliser les attaches de juxtaposition 8800.490. Ne peuvent pas être utilisées en association avec un joint de juxtaposition. A monter et démonter, sans avoir à déplacer l'armoire.
Convient à
Type de coffret: TS
TS IT
Hauteur: = 2.000 mm
Profondeur: = 1.000 mm
( Type de coffret: TS
TS IT
Hauteur: = 78,7 ˝
Profondeur: = 39,4 ˝ )
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
28 lb
Poids brut
28,66 lb
UPC-Code
85144
Documentations
Notice d'utilisation