- Référence:
- TS 8106.504
- Numéro de modèle:
- 2000H0600D TS SUITING KIT
- Avantages
- Faciles à mettre en place grâce à un dispositif d'accrochage
- Équipotentialité automatique et meilleure protection CEM grâce aux supports de contact
- Joint moulé « in situ » des deux côtés
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Revêtement poudre
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Matériel de montage
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 12,5 lb
- Poids brut
- 13,269 lb
- Numéro du tarif douanier
- 7326909099
- UPC-Code
- 37970
- Documentations
- Notice d'utilisation