Cet article n'est plus commercialisé à partir du: 15 janv. 2019
- Référence:
- TS 8700010
- Description produit
- Pour la juxtaposition des armoires électriques.
- Avantages
- Équipotentialité automatique et meilleure protection CEM grâce aux supports de contact
- Faciles à mettre en place grâce à un dispositif d'accrochage
- Joint moulé « in situ » des deux côtés
- Matériau
- Acier inoxydable AISI 304 (1.4301) 1,5 mm
- Finition
- Brossé, grain 400
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Convient à
- Hauteur: = 2.000 mm
Profondeur: = 600 mm( Hauteur: = 78,7 ˝
Profondeur: = 23,6 ˝ ) - Protection category NEMA
- NEMA 4
- NEMA 4X
- Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- IP 66
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 2,7 kg
- Poids brut
- 4,1 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94032080
- EAN
- 4028177602540
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Description produit
- TS Cadre de juxtaposition, pour TS avec indice de protection IP66/NEMA 4, NEMA 4X, pour HP : 2000x600 mm
- Homologations
- UL + C-UL (listed)
- Documentations
- Notice d'utilisation