Cet article n'est plus commercialisé à partir du: 30 déc. 2021
- Référence:
- DK 7044.230
- Description produit
- Cassettes à fibres optiques pour le cadre de montage Network Cable Organizer
- Avantages
- Toujours la bonne longueur : les surlongueurs de câble – que ce soit CAT 6 ou à fibres optiques – sont simplement tirées en arrière via un ressort
- Chaque câble est testé à 100 % et fourni avec le procès-verbal de mesure correspondant
- Blocage parfait – chaque cassette de câbles dispose d'une fixation de câbles afin que le câble ne soit pas sollicité mécaniquement
- Matériau
- Cassettes : acier inoxydable, plastique (POM)
- Couleur
- Câble : vert d'eau
- Unité d'emballage
- 3 p.
- Poids net
- 0,75 kg
- Numéro du tarif douanier
- 39263000
- EAN
- 4028177917392
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27189265
- Description produit
- NCO OM3 cassette LC-LC
- Documentations
- Notice d'utilisation