Cet article n'est plus commercialisé à partir du: 15 déc. 2021
Système complet CAT 6 pour Network Cable Organizer
Référence: DK 7044.120
Le système complet Network Cable Organizer révolutionne le câblage structuré dans toutes les baies réseaux à partir d'une profondeur de 800 mm. Les surlongueurs de câble - que ce soit CAT 6 ou à fibres optiques - sont simplement tirées en arrière via un ressort.
- Référence:
- DK 7044.120
- Description produit
- Les infrastructures réseaux modernes nécessitent les meilleures performances et flexibilités lors du câblage. Le Network Cable Organizer (NCO) en constitue un élément. Le cadre de montage 1 E robuste est prééquipé avec 24 cassettes de câbles et il révolutionne le câblage structuré classique grâce à un montage 8 fois plus rapide.
- Avantages
- Moins de désordre dans les câbles – et ainsi aucune entrave à la circulation de l'air dans la zone des commutateurs réseau
- Toujours la bonne longueur : les surlongueurs de câble – que ce soit CAT 6 ou à fibres optiques – sont simplement tirées en arrière via un ressort
- Chaque câble est testé à 100 % et fourni avec le procès-verbal de mesure correspondant
- Accès frontal – idéal donc pour l'équipement ultérieur des baies à partir d'une profondeur de 800 mm
- Caractéristiques techniques
- Câbles CAT 6 STP
- 2 x prise RJ 45 par câble
- prise RJ 45 blindé avec broches dorées
- Longueur de câble utile par cassette : 1,6 m
- ISO/CEI 11801:2002, AWG 36, 100% cuivre, 250 MHz
- Domaines d'application
- Mise en œuvre possible dans toutes les baies réseau à partir d'une profondeur de 800 mm
- Mode de fonctionnement
- Fixation sur plan de montage 19" avant et arrière
- Matériau
- Cadre de montage : tôle d'acier
Cassettes : acier inoxydable, plastique (POM) - Couleur
- Cadre de montage : RAL 9005
Câble : bleu - Composition de la livraison
- Système complet CAT 6
24 cassettes CAT 6
Kit de montage
Matériel de fixation inclus - Number cassettes max
- 24
- Number cassettes preassembled
- 24
- Dimensions
- Largeur: 450 mm
Hauteur: 44 mm
Profondeur: 600 mm( Largeur: 17,7 ˝
Hauteur: 1,73 ˝
Profondeur: 23,6 ˝ ) - Plage de température de fonctionnement
- 10 °C...45 °C( 50 °F...113 °F )
- Taux d'humidité de l'air (sans condensation)
- 95 %
- Humidité relative de l'air (sans condensation)
- 10 %
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177917224
- ECLASS 8.0
- 27189265
- Description produit
- Système complet CAT 6 pour NCO
- Documentations
- Notice d'utilisation