Kit de montage pour cadres pivotants grand format avec plastron

Référence: SR 1997835

Pour l'intégration du cadre pivotant, grand format, avec cache.

Référence:
SR 1997835
Matériau
Tôle d'acier
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Matériel de fixation pour le montage sur l'armoire inclus.
Angle d'ouverture
180°
Possibilités de montage
Sur cadre pivotant avec plan 19" décentré
Sur cadre pivotant avec plan 19" centré
Charge (statique) admissible
1 200 N
( 269,771 lbf. )
Note to permissible static load max.
Le montage est uniquement possible lorsque la glissière de la plaque de montage est démontée.
Convient à
Type de coffret: TS
SE
Largeur: = 800 mm
( Type de coffret: TS
SE
Largeur: = 31,5 ˝ )
Convient au type d'enveloppe
TS
SE
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
5,855 kg
Poids brut
6,32 kg
Numéro du tarif douanier
83024900
EAN
4028177343542
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Description produit
SR Kit de montage pour cadres pivotants grand format, avec cache, avec charnières à 180°, charge admissible <1200 N
Documentations
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Plans détaillés