Cadres de montage 19" pour TS, baies modulaires et Basic CS

Référence: DK 7856.713

Pour l'équipement des niveaux avant et arrière 482,6 mm (19"), le cadre de montage soudé 482,6 mm (19") peut être fixé dans n'importe quelle position en profondeur.

Référence:
DK 7856.713
Description produit
Le cadre de montage 19˝ soudé se fixe avec un réglage sur toute la profondeur et sert à équiper les surfaces de montage 19˝ à l'avant et à l'arrière. Les perforations de l'ossature TS se retrouvent sur la face latérale et sur la face arrière du cadre de montage permettant la fixation de nombreux accessoires et composants TS, comme les supports de câbles, les anneaux de guidage de câbles etc.
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Zinguée
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Dimensions
Largeur: 482,6 mm
( Largeur: 19 ˝ )
Unités de hauteur
24 U
Charge admissible
Jusqu'à 10 000 N en charge statique uniformément répartie sur deux cadres de montage 19", en équipement complet.
Remarque
Une combinaison du cadre de montage 19" et de la plaque de ventilation n'est pas possible. Pour une ventilation active, nous conseillons d'utiliser un toit de ventilation modulaire.
Convient à
Type de coffret: TS 8
Armoire basic CS
Baie modulaire CS
Largeur: 600 mm
Hauteur: 1.200 mm
( Type de coffret: TS 8
Armoire basic CS
Baie modulaire CS
Largeur: 23,6 ˝
Hauteur: 47,2 ˝ )
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
7,631 kg
Poids brut
8,033 kg
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177402355
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Fiches techniques
Technical Data sheet