Patte de juxtaposition en E-Cu

Référence: SV 9661050

La combinaison Terre/Terre-Neutre, composée de jeux de barres, d'équerres combinées et de pattes de juxtaposition, permet de réaliser des installations conformes aux prescriptions de la norme CEI 61 439-1.

Référence:
SV 9661050
Description produit
Pour la liaison des jeux de barres rectangulaires entre deux armoires juxtaposables en combinaison avec équerres combinées Terre/Terre-Neutre.
Matériau
E-Cu
Convient aux jeux de barres
Jeu de barres en E-Cu avec perforations intégrées
Dimensions
Longueur: 88 mm
( Longueur: 3,46 ˝ )
Convient aux jeux de barres
Largeur: 40
Hauteur: 10 mm
( Largeur: 1,57
Hauteur: 0,39 ˝ )
Unité d'emballage
4 p.
Poids net
1,6 kg
Poids brut
1,823 kg
Taux de cuivre (kg / pièce)
0,28
Numéro du tarif douanier
74198090
EAN
4028177494695
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27409221
Description produit
SV Pattes de juxtaposition, longueur : 88 mm, pour E-Cu 40x10 mm
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
Documentations
Consigne de sécurité