- Référence:
- WK 8018.448
- Numéro de modèle:
- WK09054
- Matériau
- Cadre : acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
Vitre : polycarbonate
- Finition
- Brossé
- Composition de la livraison
- Joint résistant à l'huile
Matériel de fixation
- Surface visible
- Largeur de fenêtre vitrée: 140 mm
Hauteur de fenêtre vitrée: 229 mm( Largeur de fenêtre vitrée: 5,51 ˝
Hauteur de fenêtre vitrée: 9,02 ˝ )
- Hauteur de fenêtre vitrée
- 229 mm( 9,02 ˝ )
- Dimensions
- Largeur: 203 mm
Hauteur: 292 mm( Largeur: 7,99 ˝
Hauteur: 11,5 ˝ )
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 5 lb
- Poids brut
- 5,071 lb
- Numéro du tarif douanier
- 7326908688
- UPC-Code
- 83470