WM

Référence: WM 9975.013

Numéro de modèle: WKDH36244

Référence:
WM 9975.013
Numéro de modèle:
WKDH36244
Matériau
Vitre : polycarbonate
Cadre : acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
Finition
Brossé
Composition de la livraison
Joint résistant à l'huile
Matériel de fixation
Surface visible
Largeur de fenêtre vitrée: 415 mm
Hauteur de fenêtre vitrée: 780 mm
( Largeur de fenêtre vitrée: 16,3 ˝
Hauteur de fenêtre vitrée: 30,7 ˝ )
Hauteur de fenêtre vitrée
780 mm
( 30,7 ˝ )
Dimensions
Largeur: 600 mm
Hauteur: 900 mm
Profondeur: 70 mm
( Largeur: 23,6 ˝
Hauteur: 35,4 ˝
Profondeur: 2,76 ˝ )
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
30,159 lb
Poids brut
30,159 lb
Numéro du tarif douanier
9403999040
UPC-Code
87533
Homologations
UL + C-UL (listed)
Documentations
Informations supplémentaires
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Graphics