- Référence:
- TS 9963.601
- Numéro de modèle:
- USE 7200801 WHEN STOCK IS DEPLETED
- Description produit
- Option d'accès flexible avec code numérique à 3 chiffres individuelle, sans clé, ou par la fonction de clé maîtresse avec l'installation supplémentaire d'un demi-cylindre 40 ou 45 mm selon DIN 18 252, quel que soit le code numérique.
- Matériau
- Fonte de zinc
- Couleur
- RAL 9005
- Remarque
- Outil de réinitialisation pour la serrure de sécurité avec combinaison de touches sur demande
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 1,984 lb
- Poids brut
- 2 lb
- Numéro du tarif douanier
- 7326909099
- UPC-Code
- 86405