- Référence:
- SZ 2514800
- Modèle
- à partir d'une largeur de porte de 800 mm
- Avantages
- La vitre en verre acrylique se découpe à la longueur voulue pour les portes de dimensions inférieures.
- Composition de la livraison
- 2 supports avec bande adhésive double-face
Vitre en verre acrylique
Matériel de fixation
- Height acrylic glass pane
- 167 mm( 6,57 ˝ )
- Usable depth
- 18 mm( 0,71 ˝ )
- Usable width
- 615 mm( 24,2 ˝ )
- Possibilités de montage
- Vissé des deux côtés sur la bande perforée de la porte
- Vissé sur un côté, autre côté collé ou complètement collé.
- Convient à
- Hauteur: ≥ 500 mm( Hauteur: ≥ 19,7 ˝ )
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,7 kg
- Poids brut
- 0,8 kg
- Numéro du tarif douanier
- 39269097
- EAN
- 4028177323803
- ETIM 9
- EC000317
- ETIM 8
- EC000317
- ECLASS 8.0
- 27189267
- Description produit
-
Pochette à plan pour AE