Toit avec aération pour armoires électriques juxtaposables TS et baies TS IT

Référence: DK 7826766

En remplacement du toit de série, avec ou sans introduction des câbles.

Référence:
DK 7826766
Modèle
D'une seule pièce sans passage de câbles
Description produit
En remplacement du toit standard. Toit de 72 mm de hauteur avec fentes d'aération sur les quatre côtés, joint élastique pour le passage des câbles. La construction en deux parties avec introduction des câbles facilite la pose ultérieure.
Matériau
Tôle d'acier
Couleur
RAL 7035
Convient à
Type de coffret: TS
TS IT
Largeur: 600 mm
Profondeur: 600 mm
( Type de coffret: TS
TS IT
Largeur: 23,6 ˝
Profondeur: 23,6 ˝ )
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
5,47 kg
Poids brut
5,758 kg
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177345584
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405