Toit IP 55 plein pour armoires électriques juxtaposables TS

Référence: SV 9671668

Pour les armoires sans toit en tôle ou pour remplacer le toit standard d'autres armoires TS.

Référence:
SV 9671668
Domaines d'application
Pour les armoires sans toit ou pour remplacer le toit standard d'autres armoires TS.
Matériau
Tôle d'acier de 1,5 mm
Finition
Laque texturée
Couleur
RAL 7035
Convient à
Type de coffret: TS
Largeur: 600 mm
Profondeur: 800 mm
( Type de coffret: TS
Largeur: 23,6 ˝
Profondeur: 31,5 ˝ )
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
6,327 kg
Poids brut
6,66 kg
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177573635
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Description produit
SV Toit, LP : 600x800 mm, IP 55, pour TS