- Référence:
- SV 9671686
- Domaines d'application
- Pour les armoires sans toit ou pour remplacer le toit standard d'autres armoires TS.
- Matériau
- Tôle d'acier de 1,5 mm
- Finition
- Laque texturée
- Couleur
- RAL 7035
- Convient à
- Type de coffret: TS
Largeur: 800 mm
Profondeur: 600 mm( Type de coffret: TS
Largeur: 31,5 ˝
Profondeur: 23,6 ˝ )
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 6,338 kg
- Poids brut
- 6,672 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177544246
- ETIM 9
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Description produit
-
SV Toit, LP : 800x600 mm, IP 55, pour TS