- Référence:
- SV 9671846
- Domaines d'application
- Pour les armoires sans toit ou pour remplacer le toit standard d'autres armoires TS.
- Matériau
- Tôle d'acier de 1,5 mm
- Finition
- Laque texturée
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Build-up height
- 72 mm( 2,83 ˝ )
- Convient à
- Largeur: = 400 mm
Profondeur: = 600 mm( Largeur: = 15,7 ˝
Profondeur: = 23,6 ˝ )
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 4,448 kg
- Poids brut
- 4,648 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177665415
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Description produit
-
SV Toit, LP : 400x600 mm, pour TS, hauteur : 72 mm, avec ouïes d'aération