Toit pour plaques d'introduction des câbles pour armoires électriques juxtaposables TS

Référence: SV 9665903

Pour les armoires sans toit en tôle ou pour remplacer le toit standard d'autres armoires TS.

Référence:
SV 9665903
Domaines d'application
Pour les armoires sans toit ou pour remplacer le toit standard d'autres armoires TS.
Matériau
Tôle d'acier de 1,5 mm
Finition
Laque texturée
Couleur
RAL 7035
Number of required cable entry glands
4
Convient à
Type de coffret: TS
Largeur: = 600 mm
Profondeur: = 600 mm
( Type de coffret: TS
Largeur: = 23,6 ˝
Profondeur: = 23,6 ˝ )
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
3,43 kg
Poids brut
3,63 kg
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177525832
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27182405
Description produit
SV Toit, LP : 600x600 mm, pour TS, pour plaque d'introduction de câbles