Toit pour plaques d'introduction des câbles pour armoires électriques juxtaposables TS

Référence: SV 9665923

Pour les armoires sans toit en tôle ou pour remplacer le toit standard d'autres armoires TS.

Référence:
SV 9665923
Domaines d'application
Pour les armoires sans toit ou pour remplacer le toit standard d'autres armoires TS.
Matériau
Tôle d'acier de 1,5 mm
Finition
Laque texturée
Couleur
RAL 7035
Number of required cable entry glands
8
Convient à
Type de coffret: TS
Largeur: = 1.100 mm
Profondeur: = 600 mm
( Type de coffret: TS
Largeur: = 43,3 ˝
Profondeur: = 23,6 ˝ )
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
6,318 kg
Poids brut
6,65 kg
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177572416
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27182405
Description produit
SV Toit, LP : 1100x600 mm, pour TS, pour plaque d'introduction de câbles