- Référence:
- SV 9671568
- Domaines d'application
- Pour les armoires sans toit ou pour remplacer le toit standard d'autres armoires TS.
- Matériau
- Tôle d'acier de 1,5 mm
- Finition
- Laque texturée
- Couleur
- RAL 7035
- Number of required cable entry glands
- 8
- Convient à
- Type de coffret: TS
Largeur: = 600 mm
Profondeur: = 800 mm( Type de coffret: TS
Largeur: = 23,6 ˝
Profondeur: = 31,5 ˝ )
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 2,82 kg
- Poids brut
- 3,76 kg
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177573581
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Description produit
-
SV Toit, LP : 600x800 mm, pour TS, pour plaque d'introduction de câbles