Toit pour plaques d'introduction des câbles pour armoires électriques juxtaposables TS

Référence: SV 9671586

Pour les armoires sans toit en tôle ou pour remplacer le toit standard d'autres armoires TS.

Référence:
SV 9671586
Domaines d'application
Pour les armoires sans toit ou pour remplacer le toit standard d'autres armoires TS.
Matériau
Tôle d'acier de 1,5 mm
Finition
Laque texturée
Couleur
RAL 7035
Number of required cable entry glands
8
Convient à
Type de coffret: TS
Largeur: = 800 mm
Profondeur: = 600 mm
( Type de coffret: TS
Largeur: = 31,5 ˝
Profondeur: = 23,6 ˝ )
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
3,75 kg
Poids brut
4 kg
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177573598
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Description produit
SV Toit, LP : 800x600 mm, pour TS, pour plaque d'introduction de câbles