Rittal Komponenten – vom Serverschrank über Stromversorgung und Klimatisierung bis hin zur Sicherheits- und Monitoringtechnik – werden bei der Integration und im laufenden Betrieb optional durch abgestimmte Sensorik und Regelung unterstützt.
Durch seine einfache und schnelle Konfiguration ist RiZone die ideale DCIM Lösung für Rechenzentren jeder Größe.
- Einbindung der physischen Rechenzentrum-Infrastruktur (OT-Devices) in ein Data Center Infrastructure Management System
- RiZone unterstützt SNMP V1/V2C und SNMP V3
- Einfache Konfiguration
- Automatische Erkennung von Rittal Komponenten
- Workflow-Editor für benutzerdefinierte Szenarien (was passiert, wenn …)
- Erhöhung von Sicherheit und Zuverlässigkeit durch die logische Abbildung des Betriebskonzepts in RiZone
- Energieoptimierung im Rechenzentrum
- Einbindung von SNMP-fähigen Fremdgerätens
Erkennen aller SNMP-fähigen IT-Infrastruktur-Komponenten.
Eigene SQL-Datenbank oder Anbindung an externe MS-SQL und Oracle-Datenbanken.
- Überwachen der Auslastung des Rechenzentrums
- Redundanzüberwachung der Klimatisierung und Energieversorgung
- Bestimmen der optimalen Server-Einbauposition
- Optimierung der Auslastung und Verfügbarkeit eines Rechenzentrums
- Vorabkonfiguration von RiZone-Projekten
- Unterstützt Rittal CMC III Komponenten sowie RiMatrix S
- Einfaches Ersetzen der Komponenten mittels Drag and Drop
- Zentrale Administration der Zugangs-Daten und PINs
- Einmal-PIN-Funktionalität
- Notfall-PIN-Funktionalität
- 2-Wege-Autorisierung
- Granulare Benutzerverwaltung innerhalb von RiZone
- Unterstützt Verzeichnisdienste
Die virtuelle RiZone-Appliance wird in dem Industriestandard OVF bereitgestellt.
- Der RiZone Server kann Mitglied eines Verzeichnisdienstes sein
- RiZone Benutzer können Mitglied eines Verzeichnisdienstes sein
- Zentrale Verwaltung der Zutrittskontrolle durch RiZone
- Verwaltung der Transponderkarten
- Zentrale Administration der Zugangsdaten
- Importfunktion