Zur neuen Webseite von www.rittal.ch
Warenkorb

Neuheiten IT

Make IT easy!

Lernen Sie hier die aktuellen Neuheiten aus dem Bereich IT und IT-Infrastruktur kennen.

  • Rittal Edge Data Center

    Mit Edge bereit für die Zukunft.

    Industrie 4.0, automatisierte Bezahlvorgänge, Mobile Streaming oder autonomes Fahren erfordern kürzeste Reaktionszeiten, höchste Sicherheit und unterbrechungsfreie Verfügbarkeit. Rittal Edge-Lösungen bieten genau das.

    Sie können grosse Datenmengen sicher und präzise in Echtzeit speichern, verarbeiten und verteilen – und zwar dort, wo sie benötigt werden. Dank umfassender Planung, flexibler Projektierung und zuverlässiger Inbetriebnahme können wir Ihre Edge-Lösung weltweit schnell und bedarfsgerecht umsetzen.

  • LCP DX 35 kW (CW/DX)

    Kühlung nach Bedarf

    Das LCP DX 35 kW eignet sich ideal zur Kühlung von kleinen und mittleren Rechenzentren. Es ist in zwei Versionen lieferbar, als LCP DX Lösung mit Kältemittelkreislauf und als neuartige kombinierte DX/CW Variante, die zusätzlich über einen separaten Wasserkreislauf verfügt.

    - LCP für die Aufstellung innerhalb einer Schrankreihe

    - Ideal zur Kühlung von kleinen und mittleren Rechenzentren

    - Maximale Energieeffizienz durch EC-Lüftertechnik und IT-orientierte Regelung

    - Einsparung von Betriebskosten durch den Einsatz indirekter freier Kühlung

    - Neben den neuen LCP DX 35 kW Versionen sind auch weitere LCP DX Ausführungen für den Leistungsbereich bis 12 kW bzw. 20 kW verfügbar

  • Secure Edge Data Center

    Kurze Wege für schnelle Reaktionen

    Das SEDC als komplettes Pug&Play Data Center ist eine Entwicklung von Rittal (It Infrastruktur) in Partnerschaft mit HPE (IT Produkte- und Service) und ABB (Unterbrechungsfreie Stromversorgung)

    - Der Vertrieb des SEDC geschieht ausschliesslich durch HPE.

    - Robuste und schlüsselfertige Lösung für die schnelle Implementierung einer skalierbaren IT Umgebung besonders im industriellen Bereich.

    - Edge Data Center bringen die IT nahe an den Punkt der Datengenerierung, mit dem Ziel, Latenzzeiten zu minimieren.

    - Lösungen in redundanter und nicht redundanter Ausführung für die Leistungsklassen 5 kW, 10 kW und 20 kW für ein oder mehrere Server-Racks.

    - Unterbrechungsfreie Stromversorgung für IT und Kühlung

    - Schutzart IP 55 für robuste Umgebungsbedingungen

    - Geringer Installationsaufwand vor Ort

  • Network Cable Organizer (NCO)

    Die saubere Patchlösung, komplett und modular, bestehend aus einem 1HE Rahmen und bis zu 24 Kassetten und verschiedenen Kabelfarben und -typen. Die Kabellänge wird durch Ziehen am Kabel in der benötigten Länge zur Verfügung gestellt. Das schafft Ordnung und Übersicht!

  • Blue e+ Chiller

    Das e+ Prinzip

    Die effizienteste Chiller-Serie der Welt. Blue e+

    - Wegweisende Klimatisierung

    - Umweltfreundlich

    - Transparenter Effizienzvergleich