CMC III - Überwachungssystem

CMC III Automatic Door Opening

CMC III Automatic Door Opening

Türen für VX IT für Automatic Door Opening (ADO)

Sicht- und Stahlblechtüren VX IT, mit Lüftungsklappen für eine automatische Öffnung im Alarmfall

CMC III Automatic Door Opening

Door Control Modul

Steuereinheit zur automatischen Öffnung von Sichttüren VX IT für ADO mit integrierten Entlüftungsklappen.

CMC III Automatic Door Opening

Door Kit für Automatic Door Opening (ADO)

Gasdruckdämpfersystem, welches eine Türöffnung in jeder Notfallsituation ermöglicht. Anschluss und Ansteuerung des Door Kits erfolgt mittels des zugehörigen Door Control Moduls.

CMC III Automatic Door Opening

Door Kit Extension für TS IT

Spindelmotor-System, welches eine Türöffnung in jeder Notfallsituation ermöglicht. Anschluss und Ansteuerung des Door Kits erfolgt mittels des zugehörigen Door Control Moduls.

CMC III Automatic Door Opening

Door Komfortgriff mit Öffnerfunktion

Durch Betätigung des Verschlussmechanismus wird die Tür über das System der automatischen Türöffnung freigegeben.

CMC III Automatic Door Opening

Door Taster

Taster zum Anschluss an die Öffnerkontakte des Door Control Moduls zur manuellen Türöffnung.

CMC III Automatic Door Opening

Ersatzteile Automatic Door Opening

Ersatzteile für die automatische Öffnung im Alarmfall, für Sichttüren VX IT.