Schaltschränke

Standsysteme

Standsysteme sind die ideale Kombination aus Bediengehäusen und Tragarmsystemen. Durch individuelle Anpassung in Design, Funktionalität und Ergonomie lassen sie sich optimal in Ihre Arbeitsumgebung integrieren. Die einzelnen Elemente werden aus verschiedenen hochwertigen Materialien gefertigt.

Standsysteme

Tragprofil, höhenverstellbar für CP 40

Tragprofil, höhenverstellbar von 732 - 1122 mm.

Standsysteme

Gehäuseverstärkung starr

Zur äußeren oder inneren Verstärkung von Gehäusen in entsprechender Größe.

Standsysteme

Arbeitsplatte für Standfuß

Arbeitsplatte für Standfuß, komplett.

Standsysteme

Bodenbefestigung

Laschen zum Verschrauben von unten an den Gussfüßen mit Senkkopfschrauben M12.

Standsysteme

Gehäuseverstärkung

Zur äußeren oder inneren Verstärkung von Gehäusen in entsprechender Größe.

Standsysteme

Tragprofil CP 60 geschlossen

Befestigung an den Verbindungselementen mit 4 gewindeformenden Schrauben im Schraubkanal. Beliebig ablängbar, kein Gewindeschneiden erforderlich. Geschlossener Kabelkanal mit großem Querschnitt.

Standsysteme

Standfuß, offen

Standfuß offen, zur nachträglichen Kabeleinführung mit vorkonfektionierten Steckern.

Standsysteme

Standsäule, klein

Standsäule, klein, geeignet für schwere Aufbauten.