Ri4Power ISV Installations-Verteiler Ausbaumodule Schnellmontagesystem mit präziser Ausrichtung für ISV Installationsverteiler. Ausbaumodule Berührungsschutz-Modul Zur Abdeckung freier Einbauflächen, Abdeckung plombierbar. Produkte anzeigen Ausbaumodule Gerätetragschienen-Modul Für den Einbau von Reihenklemmen, Schaltgeräten etc. Mit Tragschienen 35/15 mm. Abdeckung plombierbar. Produkte anzeigen Ausbaumodule Anschluss-Klemmblock Zum Anschluss von Cu- und Alu-Leitern sowie lamellierten Kupferschienen. Produkte anzeigen Ausbaumodule NH-Sicherungslasttrenner-Modul Geeignet zur Aufnahme der NH-Sicherungslasttrenner für Montageplattenaufbau, Abdeckung plombierbar. Produkte anzeigen Ausbaumodule Trennertraverse für NH-Sicherungslasttrenner Geeignet zur Aufnahme der NH-Sicherungslasttrenner Gr. 2/3 für Montageplattenaufbau. Produkte anzeigen Ausbaumodule NH-Sicherungs-Lastschaltleisten-Modul Für NH-Sicherungs-Lastschaltleisten Gr. 00 bis 3 (3-polig, 100/185 mm Schienenmittenabstand). Produkte anzeigen Ausbaumodule Leistungsschalter-Modul Zur Aufnahme marktgängiger Leistungsschalter bis 250 A bzw. 630 A. Produkte anzeigen Ausbaumodule Zählerplatz-Modul Offenes Modul für interne Messungen. Produkte anzeigen Ausbaumodule Sammelschienen-Modul N/PE Zur Befestigung von Sammelschienen für N und PE. Abdeckung plombierbar. Produkte anzeigen Ausbaumodule Sammelschienen-Modul für Sicherungskomponenten Für den Aufbau von Reitersicherungselementen und NH-Sicherungslasttrennern. Produkte anzeigen