Warenkorb

Türen/Verschlüsse

  • Türvarianten
    Türvarianten

    Sichttüren und belüftete Sichttüren gestatten einen schnellen Kontrollblick auf installierte Komponenten. Stahlblechtüren können anstatt der Rückwand eingebaut werden, so dass von vorne und hinten Zugriff auf den Innenausbau möglich ist.

    Mehr

  • Scharnier 180° für VX
    Scharnier 180° für VX

    Zur Erweiterung des Türöffnungswinkels auf 180°. Montierbar ohne mechanische Bearbeitung.

    Mehr

  • Klima-Modulkonzept
    Klima-Modulkonzept

    Die Kühleinheit ist in die Schaltschranktür integriert und fügt sich somit optimal in das gesamte Schrankbild ein. Einfacher Tausch gegen die vorhandene Tür ohne mechanische Bearbeitung auch im laufenden Betrieb möglich. Kühlleistung bis 1,5 kW – 2,5 kW. Für die Anreih-Schranksysteme VX25 und TS 8 erhältlich.

    Mehr

  • Modulare Frontgestaltung
    Modulare Frontgestaltung

    Zur Trennung unterschiedlicher Funktionsbereiche im Schaltschrank. Teiltüren mit und ohne Sichtscheibe lassen sich beliebig zwischen der oberen und unteren Frontblende kombinieren. Die modulare Front lässt sich anstelle von Fronttüren oder Rückwänden am Rittal Schranksystem montieren.

    Mehr

  • Verschluss-Systeme
    Verschluss-Systeme

    Die serienmäßigen Verschlusseinsätze können gegen Griffe aller Art sowie gegen andere Schließungen gewechselt werden. Ein Druckknopf ist die praktische Alternative zum schnellen, schlüsselfreien Öffnen der Standschränke und Wandgehäuse.

    Mehr

  • Tür, innen
    Tür, innen

    Vielfältige Befestigungsmöglichkeiten zur Ablage und Archivierung von Dokumenten und Einbauten von Anzeige- oder Bedieninstrumenten sind möglich.

    Mehr

  • Sichtfenster und Bedientableaus
    Sichtfenster und Bedientableaus

    Anzeigen, Taster, Schalter und weitere Bedieninstrumente werden optisch hochwertig vor Staub, Flüssigkeit und unbefugtem Zugriff geschützt.

    Mehr

  • Beschriftungsleiste für VX, TS, SE
    Beschriftungsleiste für VX, TS, SE

    Zur individuellen Gestaltung der Feldbezeichnungen auf der Tür, inkl. Klarsicht-Schutzfolie und Befestigungsmaterial.

    Mehr

+
[X] Schließen

Benötigt