Warenkorb

Innenausbau

  • Montageplatten
    Montageplatten

    Montageplatten als Ergänzungen für Gehäuse und Schränke ohne Montageplatte im Lieferumfang. Teilmontageplatten und Teilausbauplatten für Rittal Schranksysteme schaffen weitere Montageflächen in Breite, Höhe oder Tiefe.

    Mehr

  • Schienensysteme
    Schienensysteme

    Mehr Montagefreundlichkeit und effizientes Engineering durch ein über alle Ebenen hinweg symmetrisches Rahmenprofil im 25 mm-Maßraster, das von allen Seiten zugänglich ist.

    Mehr

  • Befestigungselemente
    Befestigungselemente

    Vielfältige Befestigungs-Zubehöre, wie Käfigmuttern, Schiebemuttern, Schrauben und unterschiedliche Montageelemente für den komfortablen und effizienten Schrankausbau.

    Mehr

  • Geräteboden zur Rahmenbefestigung Schrankbreite 600 und 800 mm
    Geräteboden zur Rahmenbefestigung Schrankbreite 600 und 800 mm

    Zur Rahmenbefestigung, zum Einbau in Schränke ohne 482,6 mm (19")-Aufnahme, Schrankbreite: 600 und 800 mm, Belastbarkeit: 50 kg / 100 kg.

    Mehr

  • EMV
    EMV

    Der Schutz des Standard-Schaltschranks gegen elektrische, magnetische und elektromagnetische Felder kann mit dem Systemzubehör weiter erhöht werden. Maßnahmen sind die Verbesserung der Schirmwirkung durch optimalen Potenzialausgleich oder die Kontaktierung von Kabelschirmen möglichst unmittelbar an der Kabeleintrittsstelle.

    Mehr

  • Innenausbau für erdbebengefährdete Bereiche
    Innenausbau für erdbebengefährdete Bereiche

    Zubehöre für Schranksysteme zum Einsatz für Erdbeben-Zone 1, 2 3 und/oder 4 nach Telcordia GR 63-CORE.

    Mehr

  • Erdung
    Erdung

    Erdungsmaterial zum Aufbau einer sicheren Schutzleiterverbindung zur Erfüllung der Vorgaben von VDE und der Niederspannungsrichtlinen. Einzelne Erdungsbänder oder direkt auf Gehäusesysteme zugeschnittene Komplettsysteme zur Rahmenerdung oder auf Erdungsschienen.

    Mehr

+
[X] Schließen

Benötigt