Warenkorb

Kabelführung

  • Kabeleinführungsbleche
    Kabeleinführungsbleche

    Einsetzbar anstelle von Segmenten der serienmäßig dreigeteilten Bodenbleche. Eine Positionierung passend zur Montageplatte wird dadurch möglich.

    Mehr

  • Steckerdurchführungstülle
    Steckerdurchführungstülle

    Geeignet für Kabeldurchmesser von 8 bis 36 mm.

    Mehr

  • Kabeleinführungstülle
    Kabeleinführungstülle

    In Kombination mit dem Kabeleinführungsblech eine einfache und schnelle Abdichtung von im Bodenbereich der Schränke einzuführenden Kabel.

    Mehr

  • Kabelverschraubungen
    Kabelverschraubungen

    Kabelverschraubungen in den Materialien Polyamid, Messing oder Edelstahl, auch in EMV-Ausführung. Kabelverschraubungen sind in hoher Schutzart bis IP 68 bzw. IP 69 verfügbar. Für die Nahrungsmittelindustrie oder den Reinraum stehen Kabelverschraubungen in hygienegerechter Ausführung zur Verfügung.

    Mehr

  • Kabelführung und -abfangung
    Kabelführung und -abfangung

    Für die Kabelabfangung stehen verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung, die sowohl im Schrank als auch im Sockel eingesetzt werden können. Durch die Verlagerung der Kabelabfangung in den Sockelbereich bleibt im Schrank selbst mehr Montageraum verfügbar, der üblicherweise durch die Berücksichtigung der notwendigen Biegeradien verloren geht. Kabelführungssysteme, wie z.B. Kabelkanäle und 19"-Kabelführungssysteme dienen für eine strukturierte Kabelführung im Schrank.

    Mehr

+
[X] Schließen

Benötigt