Warenkorb

Kompakt-Schaltschränke

  • System-Einzelschrank VX SE Edelstahl
    System-Einzelschrank VX SE Edelstahl

    Einzelschrank aus Edelstahl mit stabilen Schrankkorpus, zwei integrierte Montageebenen, verschraubter Rückwand und Tür. Dach und Seiten bestehen aus einem Stück mit anprofiliertem Rahmen. Vollkompatibel zum Anreih-System VX25. Schrankbreiten von 600 bis 1200 mm. Effizienzsteigernd, da Seitenwände nicht montiert werden müssen.

    Mehr

  • System-Einzelschrank VX SE IP 66/NEMA 4X
    System-Einzelschrank VX SE IP 66/NEMA 4X

    Einzelschrank aus Edelstahl mit stabilen Schrankkorpus, zwei integrierte Montageebenen, verschraubter Rückwand und Tür. Dach und Seiten bestehen aus einem Stück mit anprofiliertem Rahmen. Vollkompatibel zum Anreih-System VX25. Effizienzsteigernd, da Seitenwände nicht montiert werden müssen. Hoher Schutz durch IP 66 / NEMA 4X.

    Mehr

  • Kompakt-Schaltschränke AE Edelstahl
    Kompakt-Schaltschränke AE Edelstahl

    Kompakt-Schaltschrank AE aus Edelstahl 1.4301, (AISI 304), bzw. 1.4404, (AISI 316L), inkl. Montageplatte. Schutzart IP 66, IP 55 bei 2-türigen Schränken.

    Mehr

  • System-Einzelschrank SE 8 Edelstahl
    System-Einzelschrank SE 8 Edelstahl

    Schrankbreiten von 600 bis 1200 mm. Zeitsparender Montageaufwand durch anprofilierte Seitenwände.

    Mehr

+
[X] Schließen

Benötigt