Warenkorb

Schranksysteme

  • Anreih-Schranksystem VX25, Edelstahl Basisschrank
    Anreih-Schranksystem VX25, Edelstahl Basisschrank

    Der Standard im Schaltschrankbau in hochwertigem Edelstahl 1.4301 (AISI 304): Schrankrahmen mit ein oder zwei Fronttüren, Rückwand, Montageplatte, Dachblech, geteilten Bodenblechen. Perfekt geeignet für einen effizienten Schrankausbau.

    Mehr

  • Anreih-Schranksystem VX25, Edelstahl IP 66/NEMA 4X
    Anreih-Schranksystem VX25, Edelstahl IP 66/NEMA 4X

    Höchste Schutzart und weltweit einsetzbar, da nach europäischen und amerikanischen Normen getestet in hochwertigem Edelstahl 1.4301 (AISI 304): Schrankrahmen mit Fronttür, Rückwand, Montageplatte, Dachblech, Boden

    Mehr

  • System-Einzelschrank VX SE Edelstahl
    System-Einzelschrank VX SE Edelstahl

    Einzelschrank aus Edelstahl mit stabilen Schrankkorpus, zwei integrierte Montageebenen, verschraubter Rückwand und Tür. Dach und Seiten bestehen aus einem Stück mit anprofiliertem Rahmen. Vollkompatibel zum Anreih-System VX25. Schrankbreiten von 600 bis 1200 mm. Effizienzsteigernd, da Seitenwände nicht montiert werden müssen.

    Mehr

  • System-Einzelschrank VX SE IP 66/NEMA 4X
    System-Einzelschrank VX SE IP 66/NEMA 4X

    Einzelschrank aus Edelstahl mit stabilen Schrankkorpus, zwei integrierte Montageebenen, verschraubter Rückwand und Tür. Dach und Seiten bestehen aus einem Stück mit anprofiliertem Rahmen. Vollkompatibel zum Anreih-System VX25. Effizienzsteigernd, da Seitenwände nicht montiert werden müssen. Hoher Schutz durch IP 66 / NEMA 4X.

    Mehr

  • Anreih-Systeme TS 8 Edelstahl
    Anreih-Systeme TS 8 Edelstahl

    Anreih-Systeme TS 8 aus Edelstahl 1.4301, (AISI 304), inkl. Montageplatte. Schutzart IP 55.

    Mehr

  • Anreih-Systeme TS 8 IP 66/NEMA 4X
    Anreih-Systeme TS 8 IP 66/NEMA 4X

    Anreih-Systeme TS 8 aus Edelstahl 1.4301, (AISI 304), inkl. Montageplatte. Schutzart IP 66, NEMA 4X wird erfüllt.

    Mehr

  • System-Einzelschrank SE 8 Edelstahl
    System-Einzelschrank SE 8 Edelstahl

    Schrankbreiten von 600 bis 1200 mm. Zeitsparender Montageaufwand durch anprofilierte Seitenwände.

    Mehr

  • System-Einzelschrank SE 8 IP 66/NEMA 4X
    System-Einzelschrank SE 8 IP 66/NEMA 4X

    Hoher schutz durch IP 66 / NEMA 4X. Zeitsparender Montageaufwand durch anprofilierte Seitenwände.

    Mehr

+
[X] Schließen

Benötigt