Power Distribution Unit PDU
-
-
PDU metered
High-End IT-Rack-Stromverteilung: Intelligente PDU mit Energiemessung je Phase, d. h. Leistungsbedarf eines gesamten IT-Racks.
-
PDU metered plus
High-End IT-Rack-Stromverteilung: Intelligente PDU mit Energiemessung per Ausgangssteckplatz, d. h. Leistungsbedarf der einzelnen Verbraucher.
-
PDU switched
High-End IT-Rack-Stromverteilung: Intelligente PDU mit Messfunktion je Phase sowie einzeln schaltbare Ausgangssteckplätze.
-
PDU managed
High-End IT-Rack-Stromverteilung mit Energiemess- und Überwachungsfunktionen für jeden einzelnen Ausgangssteckplatz. Eingang mit CEE-Stecker (16 A/32 A) mit C13 und C19 Ausgängen.
-
PDU UK basic
Die Energieverteilung ist speziell für Rechenzentren und freistehende Racks mit UK (BS 1363) Gerätesteckern ausgelegt.
-
PDU UK, Ausführung metered
Die Energieverteilung ist speziell für Rechenzentren und freistehende Racks mit UK (BS 1363) Gerätesteckern ausgelegt.
-
RCM Messmodul – Inline Meter
Autonome Energieerfassungseinheit (inkl. Differenzstromüberwachung) im 1 HE/19˝-Formfaktor. Die Einheit wird in die Zuleitung eines Verbrauchers, einer PDU Basic oder modularen PDU ohne Messfunktion eingeschleift. Es erfolgt die Erfassung aller wichtigen elektrischen Kenngrößen.
-
Überspannungsschutz-Modul Typ 3
Kompaktes Überspannungsschutzmodul für den Endgeräteschutz (Typ 3) mit Meldekontakt zur Befestigung am Schrankrahmen. Die Module dienen zum Schutz empfindlicher Hardware und stellen die dritte bzw. letzte Stufe innerhalb der Überspannungsschutzkette dar. Zusätzlich müssen in der Gebäudeinstallation oder im Energieverteiler weitere Überspannungsschutzorgane nach Typ 1 und Typ 2 vorhanden sein.
-
PDU Zubehör
Steckplatzabdeckungen für momentan nicht genutzte Steckplätze, Steckerverriegelungen zum Schutz gegen versehentliches Herausziehen und Montageadapter zur Montage der PDU in Netzwerkschränke TE 8000