Schubladen und Klappen
-
Schublade 19"/2 HE für Tastatur und Mouse
Geeignet für die Aufnahme von Tastaturen bis max. 390 x 32 x 139 mm., Ablage von handelsüblicher Mouse oder Trackball.
-
Schublade für Tastatur und Mouse mit Ablage für Mousepad
Geeignet für die Aufnahme von Tastaturen bis max. 460 x 42 x 170 mm, Standard Mouse und -pad.
-
Tastaturschublade 1 HE für zwei 482,6 mm (19")-Befestigungsebenen
Für 482,6 mm (19˝)-Befestigungsebene, geeignet für die Aufnahme von: Tastaturen bis max. 420 x 40 x 220 mm, voll auszugsfähig, abschließbar.
-
Tastaturschublade 2 HE für eine 482,6 mm (19")-Befestigungsebene
Für 482,6 mm (19˝)-Befestigungsebene, geeignet für Tastaturen bis 430 mm Breite und 250 mm Tiefe bei umgeklappter Frontplatte.
-
Papierentnahme-Klappe zum Einbau in Flächen
Zum Einbau in Flächen, ermöglicht eine einfache Entnahme von Seiten aus dem Drucker, ohne die Gehäusetür zu öffnen.
-
Klapplade für Tastatur und Mouse
Zum Einbau in 600 und 800 mm breite Türen und 19˝-Schwenkrahmen und -Schränke.