Ablagen
-
Ablage für Mousepad, ausziehbar mit Mouse-Halter
Zum Anschrauben in der Klapplade, passend für alle gängigen Mousepads bis 250 x 205 mm.
-
Tastaturablage für Bediengehäuse oder Flächen
Einstellbar auf verschiedene Tastaturtiefen über einfache Schiebefunktion.
-
-
Ablagesteg, schwenkbar
Zur Ablage von Standard-Tastaturen bei Programmier-und Servicearbeiten, Montageabstand der Ablagestege für problemloses Einschwenken min. 300 mm.
-
Mousepad für Tastatureinschub
Für Montage am Tastatureinschub, kann in den Tastatureinschub eingeklappt werden.
-
Ablage für Mousepad für Bediengehäuse oder Flächen
Die Neigung der Ablage ist individuell einstellbar.
-
Ablage für Mousepad, schwenkbar
Zur Montage links/rechts unter Ablage für Tastaturen, verrastet automatisch, ein- und ausgeschwenkt.
-
Halterung für Mouse
Passend zur Ablage für Mousepad und zur sicheren Aufnahme einer Standard-Mouse.
-
Boden für Türrohrrahmen
Die Platz sparende Alternative anstelle Geräteböden zur Aufnahme von Tower-PCs (max. 20 kg). Zum Verschrauben am Türrohrrahmen von 600 mm breiten Schränken.