Schnittstellen
-
Schnittstellenklappe für FI-Schutzschalter
Nach der Norm EN 60 204-1 müssen alle Stromkreise mit einem Nennstrom ≤ 20 A, die Steckdosen in oder an Schaltschränken von Maschinen versorgen, mit einer Fehlerstromschutzeinrichtung mit einem Bemessungsdifferenzstrom ≤ 30 mA abgesichert sein. Vorbereitet für den Einbau handelsüblicher, 2-poliger FI/LS-Schutzschalter.
-
Schnittstellenklappe, modular
Universell einsetzbar, für schnellen Zugriff auf Schnittstellen und Steckdosen, das betroffene Gehäuse bleibt dabei geschlossen.
-
Schnittstellen-Verlängerung mit Wandanschluss
Zum Verlängern von Schnittstellen im Gehäuseinneren – z. B. von Industrie-PCs und Switches – bis zur Gehäuseaußenseite.
-
RJ45-Einbaumodul
Einbaumodul für Schnittstellen-Verlängerung mit Wandanschluss von Buchse auf Buchse oder Buchse auf Stecker .