Warenkorb

Standpult Edelstahl

    Standpult Edelstahl

    Standpulte aus Edelstahl 1.4301, (AISI 304), montagefertige Einheit mit hoher Schutzart IP 55 in vier verschiedenen Breiten. Einfaches Handling durch selbsteinrastenden Deckelaufsteller. Verschluss-Einsatz austauschbar. Leichte Kabeleinführung dank geteilten Bodenblechen
Best. -Nr. Breite Höhe Tiefe (unten) Tiefe (oben) Türen
TP 2686.600 1200 mm 960 mm 400 mm 480 mm 2
TP 2683.600 600 mm 960 mm 400 mm 480 mm 1
TP 2684.600 800 mm 960 mm 400 mm 480 mm 1
TP 2685.600 1000 mm 960 mm 400 mm 480 mm 2
+
[X] Schließen

Benötigt