Warenkorb

PSM Stromschienen

    PSM Stromschienen
    PSM Stromschienen
    PSM Stromschienen
    PSM Stromschienen
    PSM Stromschienen

    Ein oder zwei Einspeisungen mit einer oder drei Phasen, Redundanz durch Wechsel der Steckrichtung des Steckmoduls. Optional mit Messmöglichkeit in Verbindung mit dem CMC-III-System.
Best. -Nr. Für Höhe Einspeisungen Anzahl Phasen Modul-Steckplätze max. Nennstrom (max.) Anschluss elektrisch
DK 7856.008   2200 mm 2 3~ 8 16 A WAGO X-COM
DK 7856.006   2000 mm 2 3~ 7 16 A CEE
DK 7856.323   2000 mm 1 3~ 6 32 A CEE
DK 7856.010   1200 mm 2 3~ 4 16 A WAGO X-COM
DK 7856.321   2000 mm 1 1~ 6 32 A CEE
DK 7856.020   2000 mm 2 3~ 7 16 A WAGO X-COM
DK 7856.005   2000 mm 1 3~ 7 16 A CEE
+
[X] Schließen

Benötigt