Warenkorb

Trennwand für VX

    Trennwand für VX
    Trennwand für VX

    Zur Abschottung einzelner Schrankzellen. Durch die Symmetrie des Rahmensystems ist die Trennwand auch hinten einsetzbar. Umlaufende, doppelte Abkantung für Stabilität und Aufnahme der Dichtung.
Best. -Nr. Für Höhe Für Tiefe
VX 8609.201 = 1800 mm = 500 mm
VX 8609.203 = 2000 mm = 400 mm
VX 8609.204 = 2000 mm = 500 mm
VX 8609.205 = 2000 mm = 600 mm
VX 8609.206 = 2000 mm = 800 mm
VX 8609.200 = 1800 mm = 400 mm
VX 8609.202 = 1800 mm = 600 mm
VX 8609.207 = 2200 mm = 600 mm
+
[X] Schließen

Benötigt