Dieser Artikel ist abgekündigt zum: 30.01.2021
- Artikel-Nummer:
- SV 9676.831
- Produktbeschreibung
- Zur Befestigung der NH-Sicherungs-Lastschaltleisten Gr. 00 auf Sammelschienensysteme mit 185 mm Mittenabstand.
- Material
- Edelstahl
- Montagehinweis
- Zusätzlich werden Schrauben M8 (galvanisch verzinkt, Festigkeit 8.8) benötigt
- Schraubenlänge = Sammelschienenbreite + Befestigungsmaß 20 mm
- Passend für Sammelschienensystem
- Flat-PLS
- Abmessung
- Gewinde: M8
- Verpackungseinheit
- 3 Stück
- Gewicht/VE
- 0.084 kg
- Zolltarifnummer
- 73181900
- EAN
- 4028177697461
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeschreibung
- SV Kralle, mit Einpressmutter M8, (Flat-PLS)