- Artikel-Nummer:
- TP 6705.500
- Material
- Gehäuse: Stahlblech 1,5 mm
Tür und Pultdeckel: Stahlblech 2,0 mm, umlaufend eingeschäumte PU-Dichtung
Montageplatte: Stahlblech, 2,5 mm
- Oberfläche
- tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack
Montageplatte: verzinkt
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Gehäuse oben offen
Tür, vorne und hinten
Montageplatte, tiefenverstellbar
Boden offen für individuelle Kabeleinführung
- Abmessungen Montageplatte (B x H)
- 699 mm x 571 mm
- Anzahl Türen
- 1
- IK-Code
- IK08
- Grundmaterial
- Stahlblech
- Abmessung
- Breite: 800 mm
Höhe: 675 mm
Tiefe: 500 mm
- Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP 55 bei Auswahl entsprechender Bodenbleche
- Schutzart NEMA
- NEMA 12 bei Auswahl entsprechender Bodenbleche oder Abschlussplatte
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 50 kg
- Zolltarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177554122
- ETIM 7.0
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Produktbeschreibung
-
TP TopPult-System, Pultunterteil, BHT: 800x675x500 mm, Stahlblech