Warenkorb

Pultunterteile

Bestell-Nummer TP 6707.500

  Product Lifecycle  
Passive
  • Pultunterteile
  • Pultunterteile Anreih-Systeme TS 8

    Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel.

    Informationen zum Auslauf-Artikel
    Das Produkt läuft aus zum 30.11.2020
    Der Artikel wird ersetzt durch 6707600
    Pultunterteile
     

    Schließen
    Produktdetails Ersatzteile

    Vier Breiten und zwei verschiedene Tiefen als Basis für jede TopPult-Lösung.

    Folgendes Produkt wurde dem Warenkorb hinzugefügt:

    Bestell-Nummer:

     
     
     
     
     

    Anzahl VE*

    In den Warenkorb

    * Verpackungseinheit = 1 St.

    + Produktbeschreibung

    Material: Gehäuse: Stahlblech 1,5 mm
    Tür und Pultdeckel: Stahlblech 2,0 mm, umlaufend eingeschäumte PU-Dichtung
    Montageplatte: Stahlblech, 2,5 mm
    Oberfläche: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack
    Montageplatte: verzinkt
    Farbe: RAL 7035
    Schutzart IP nach IEC 60 529: IP 55 bei Auswahl entsprechender Bodenbleche
    Schutzart NEMA: NEMA 12 bei Auswahl entsprechender Bodenbleche oder Abschlussplatte
    IK-Code: IK08
    Lieferumfang: Gehäuse oben offen
    Doppeltür mit Stangenverschluss, vorne und hinten
    Montageplatte, tiefenverstellbar
    Boden offen für individuelle Kabeleinführung
    Grundmaterial: Stahlblech
    Abmessungen: Breite: 1600 mm
    Höhe: 675 mm
    Tiefe: 500 mm
    Montageplatte: Breite: 1499 mm
    Höhe: 571 mm
    Anzahl Türen: 2
    Verpackungseinheit: 1 St.
    Gewicht/VE: 85 kg
    EAN: 4028177554146
    Zolltarifnummer: 94032080
    ETIM 7.0: EC000784
    ETIM 6.0: EC000784
    eCl@ss 8.0/8.1: 27180504
    eCl@ss 6.0/6.1: 27180504
    Produktbeschreibung: TP TopPult-System, Pultunterteil, BHT: 1600x675x500 mm, Stahlblech

    + Approbationen

    Approbationen:
    RRR: 
    (RU)
    UL + C-UL: 
    (EN)
    Zertifikate:
    IK-Code: 
    (EN)
    Erklärungen:
    Konformitätserklärung: 
    (EN, DE)

    + Downloads

    Datenblätter:
    Technik im Detail:  
    CS   DA   DE   EN   ES   FI   FR   HU   IT   NL   NO   PL   RU   SE   TR   ZH  
    Dokumentationen:
    Anleitung:  
    FR, EN, DE   RU  

    + Zubehör

    + Ersatzteile

     Andere Kunden interessierten sich auch für folgende Produkte


     
     
     
     
     
     
     

     Pultunterteile

    Bestell-Nummer TP 6707.500