- Artikel-Nr.:
- VX 7993122
- Produktbeschreibung
- Gültig in allen Komponenten- und PKW-Werken der BMW AG. VX25 Schaltschränke mit 200 mm hohem Sockel, für Technologie Montage TMO.
- Material
- Schrankgerüst: Stahlblech, 1,5 mm
Dach: Stahlblech, 1,5 mm
Tür: Stahlblech, 2,0 mm
Rückwand: Stahlblech, 1,5 mm
Bodenbleche: Stahlblech, 1,5 mm
Montageplatte: Stahlblech, 3,0 mm
- Oberfläche
- Schrankgerüst: tauchgrundiert
Tür, Dach und Rückwand: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack
Montageplatte und Bodenbleche: verzinkt
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Tür(en) mit montierten 180°-Scharnieren 8618.330
Tür(en) mit montiertem Komfortgriff für Profilhalbzylinder 8618.250 inkl. montiertem Adaptersatz für Doppelbart-Verschluss-Einsatz 7993.200
Sockelhöhe: 200 mm, bestehend aus Eckstücken und Sockel-Elemente vorne und hinten 8660.02X, Höhe der Sockel-Blenden vorne 2 x 100 mm und hinten 1 x 200 mm
Mit verzinkter Montageplatte, Montage in hinterster Stellung im letzten Rasterloch
Vorne oben mit LED-Systemleuchte 2500.220, 24 V, mit Einspeisung 2500.410 und mit montierten Türpositionsschalter 2500.460
- Abmessung
- Breite: 1.200 mm
Höhe: 2.000 mm
Tiefe: 600 mm
- Höhe inkl. Sockel
- 2’200 mm
- Abmessungen Montageplatte (B x H)
- 1.099 mm x 1.896 mm
- Anzahl Türen
- 2
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 191 kg
- Bruttogewicht
- 204 kg