Energieverteiler 24 V DC gemäß Spezifikation

Artikel-Nr.: AX 7993226

Dezentraler Energieverteiler, für 24 V DC-Versorgung. Einsatz gemäß den projektspezifischen Materialfreigabelisten der jeweiligen Marke.

Artikel-Nr.:
AX 7993226
Produktbeschreibung
Kompakt-Schaltschrank auf Basis AX 1039.000. Stabile Stahlblechkonstruktion bestehend aus Korpus aus einem Stück, gekantet und geschweißt, mit umlaufender Schutzrinne an der Türöffnung, Rückwand mit Durchzügen für Wandbefestigungshalter. Gehäuseboden mit Stahlblechflanschplatte. Tür mit geschäumter PU-Schaum-Dichtung, beidseitig senkrechten Türlochleisten, mit Schutzleiteranschluss, verschraubten Scharnieren. Montageplatte: mit Schlüssellochung für Erdung, mit Maßaufdruck, befestigt mit Ringschweißmuttern.
Material
Gehäuse: Stahlblech
Tür: Stahlblech, umlaufend eingeschäumte PU-Dichtung
Oberfläche
Gehäuse und Tür: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack
Montageplatte: verzinkt
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Tür mit 180°-Scharnieren, rechts scharniert, montiert
Flanschplatte mit 2 Ausbrüchen (BxT) 112 x 36 mm, jeweils mit je 4 umseitigen Befestigungsbohrungen Ø 5,5 mm
Flanschplatte mit 2 Bohrungen Ø 16,5 mm, 2 Bohrungen Ø 20,5 mm sowie einer Bohrung Ø 25,5 mm
4 Wandbefestigungshalter für Wandabstand 40 mm (lose beigelegt)
Montageplatte unten mit einem horizontalen Kabelkanal 75 x 75 mm, 420 mm lang, Montageplatte oben mit einem horizontalen Kabelkanal 40 x 40 mm, 420 mm lang, die horizontalen Kabelkanäle sind mit einem vertikalen Kabelkanal 25 x 40, 175 mm lang, verbunden
2 Tragschienen TH35/7,5 auf der Montageplatte horizontal montiert, Tragschiene links 107 mm lang, rechts 437 mm lang
Kunststoff-Handgriff 2577.010 inklusive Schließung VW-E1 (lose beigelegt)
Einsatzgebiete
Für Werke des Volkswagen-Konzerns weltweit, außer Werke in den USA
Hinweis
Gemäß BV 1.09 § 1.1.2 sind sämtliche an Maschinen angebauten Schlösser grundsätzlich ohne Schlüssel anzuliefern. Für den Eigenbedarf des Lieferanten können die benötigten Zylinderschlüssel mit der Artikel-Nr. 2532002 separat bestellt werden.
UL Zertifizierung nach Zertifikat Nr. 20190301 – E76083, vorbereitet für UL-Typeratings 1, 12. Die Zertifizierung beschränkt sich nur auf das leere Gehäuse im Auslieferzustand, die Öffnungen im Gehäuse müssen vom Kunden entsprechend des Typeratings verschlossen werden
Schutzart NEMA
NEMA 4
Schutzart IP nach EN 60 529
IP 66
Abmessung
Breite: 600 mm
Höhe: 380 mm
Tiefe: 210 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
16 kg
Bruttogewicht
16.26 kg
Zolltarifnummer
94032080
Dokumentationen
Schutzleiterbroschüre
White Paper
Datenblätter
Produktdatenblatt