- Artikel-Nr.:
- SZ 7993210
- Produktbeschreibung
- Bodenbleche mit Ausschnitten für Modulplatten für die Kabeleinführung bei ungünstigen Umgebungsbedingungen für das Schaltschranksystem VX25. Zur Erhöhung der Schutzart in stark staub- und ölhaltigen Umgebungsbereichen. Die Bodenbleche können im Austausch gegen serienmäßige Bodenbleche im Bodenrahmen von VX25 Schaltschränken montiert werden. Um eine sichere Kabeleinführung zu realisieren, müssen die vorhandenen Ausschnitte 318 x 144 mm mit Modulblechen oder mit Kabeleinführungselementen individuell verschlossen werden.
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Lackiert
- Farbe
- RAL 7035
- Hinweis
- Die Bodenbleche werden von innen im Schrank montiert und müssen deshalb vor dem Lütze-Verdrahtungsrahmen bzw. der Montageplatte eingebaut werden.
- Passend für
- Gehäusetyp: VX
Breite: = 1.000 mm
Tiefe: = 600 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 7 kg
- Bruttogewicht
- 7.8 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177039179