Bodenbleche VX gemäß Spezifikation

Artikel-Nr.: SZ 7993212

Bodenblech zur Nachrüstung bei öl- und staubbelasteten Umgebungen. Einsatz gemäß den projektspezifischen Materialfreigabelisten der jeweiligen Marke.

Artikel-Nr.:
SZ 7993212
Produktbeschreibung
Bodenbleche mit Ausschnitten für Modulplatten für die Kabeleinführung bei ungünstigen Umgebungsbedingungen für das Schaltschranksystem VX25. Zur Erhöhung der Schutzart in stark staub- und ölhaltigen Umgebungsbereichen. Die Bodenbleche können im Austausch gegen serienmäßige Bodenbleche im Bodenrahmen von VX25 Schaltschränken montiert werden. Um eine sichere Kabeleinführung zu realisieren, müssen die vorhandenen Ausschnitte 318 x 144 mm mit Modulblechen oder mit Kabeleinführungselementen individuell verschlossen werden.
Material
Stahlblech
Oberfläche
Verzinkt
Hinweis
Die Bodenbleche werden von innen im Schrank montiert und müssen deshalb vor dem Lütze-Verdrahtungsrahmen bzw. der Montageplatte eingebaut werden.
Passend für
Gehäusetyp: VX
Breite: = 1.200 mm
Tiefe: = 600 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
6.5 kg
Bruttogewicht
7.2 kg
Zolltarifnummer
94039910
EAN
4028177039193
Datenblätter
Produktdatenblatt