Schlüssel für Schließung gemäß Volkswagen Betriebsmittelvorschrift (BV)

Artikel-Nr.: SZ 2532007

Gemäß BV 1.09 § 1.1.2 sind sämtliche an Maschinen und Anlagen angebauten Schlösser grundsätzlich ohne Schlüssel anzuliefern. Für den Eigenbedarf des Lieferanten kann dieser Schlüssel separat bestellt werden.

Artikel-Nr.:
SZ 2532007
Produktbeschreibung
Die Lieferung der Verschluss-Systeme nach Volkswagen-Standard erfolgt immer ohne Schlüssel. Gemäß BV 1.09 § 1.1.2 sind sämtliche an Maschinen und Anlagen angebauten Schlösser grundsätzlich ohne Schlüssel anzuliefern. Für den Eigenbedarf des Lieferanten kann dieser Schlüssel separat bestellt werden.
Hinweis
Andere Schließungen auf Anfrage.
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0.01 kg
Bruttogewicht
0.011 kg
Zolltarifnummer
83017000
EAN
4028177026827
Datenblätter
Produktdatenblatt