- Artikel-Nr.:
- AX 7993147
- Produktbeschreibung
- Kompakt-Schaltschrank auf Basis AX 1073.000. Stabile Stahlblechkonstruktion bestehend aus Korpus aus einem Stück, gekantet und geschweißt, mit umlaufender Schutzrinne an der Türöffnung, Rückwand mit Durchzügen für Wandbefestigungshalter. Gehäuseboden mit Stahlblechflanschplatte. Tür mit geschäumter PU-Schaum-Dichtung, beidseitig senkrechten Türlochleisten, mit Schutzleiteranschluss, verschraubten Scharnieren. Montageplatte: mit Schlüssellochung für Erdung, mit Maßaufdruck, befestigt mit Ringschweißmuttern.
- Material
- Stahlblech
Sichtfenster: Einscheiben-Sicherheitsglas, 3,0 mm
- Oberfläche
- Gehäuse und Tür: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack
Montageplatte: verzinkt
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Tür hat im oberen Bereich ein Sichtfenster aus Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG), 3 mm stark, die sichtbare Fläche ist 543 x 345 mm groß
Hinter dem Sichtfenster ist eine VESA-Aufnahme (für die kundenseitige Montage eines TFT-Monitors, entsprechend Zeichnung X198471) mit Hilfe eines U-förmigen Winkels montiert
Unterhalb des Sichtfensters sind 10 Bohrungen Ø 22.5 mm angeordnet
Unterhalb der Bohrungen ist eine Tastaturschublade mit integriertem Mousepad montiert
Auf der Mousepad-Auflage liegt eine 8 mm starke Kunststoff-Platte mit der Abmessung (BxH) 260 x 206 mm
- Abmessung
- Breite: 760 mm
Höhe: 760 mm
Tiefe: 300 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Bruttogewicht
- 41.5 kg
- EAN
- 4028177962552