Luft-Wasser-Wärmetauscher Mercedes-Benz Powertrain Standard

Artikel-Nr.: SK 3364910

Alle wasserführenden Teile aus Edelstahl 1.4571. Gemäß den Vorgaben der Mercedes-Benz Group AG ohne Magnetventil und ohne Rückschlagventil. Temperaturregelung und Überwachung durch Comfortcontroller.

Artikel-Nr.:
SK 3364910
Ausführung
Wasserführende Teile Edelstahl (1.4571)
Produktbeschreibung
Luft-/Wasser-Wärmetauscher für Wandanbau und Dachaufbau in stabilem Stahlblechgehäuse. Alle wasserführenden Teile aus Edelstahl 1.4571. Temperaturregelung und Überwachung über Comfortcontroller mit zwei potenzialfreien Störmeldeausgängen und Türendschalteranschluss, werkseitige Einstellung 35 °C. Anschlussfertig verdrahtet mit steckbarer Anschluss-Klemmleiste.
Technische Daten
Wasseranschlüsse über 1/2" Schlauchtülle oder alternativ G 3/8" Außengewinde
Kontakte für Schnittstellen X2 und X3 werden wie in der Serie auf der Geräterückseite montiert und sind über den Montageausschnitt vom Schaltschrankinneren zugänglich
Material
Stahlblech
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Wärmetauscher
Bohrschablone
Dicht- und Befestigungsmaterial
Ohne Magnetventil, stattdessen Einsatz eines Koppelrelais, das bei Erreichen des Sollwerts einen potenzialfreien Kontakt schaltet
Ohne Rückschlagventil
Inkl. einem 2. Typenschild, gut sichtbar im Inneren des Gerätes angebracht
Spannungsversorgung und Steuerleitungen (Störmeldekontakt/ Türendschalter) werden getrennt über zwei metrische Verschraubungen aus dem Gehäuseboden (nähe Wasseranschlüsse) nach unten herausgeführt (Kabellänge 3 m).
Gesamtkühlleistung
L 40 W 10 bei 400 l/h: 900 W
L 40 W 20 bei 400 l/h: 600 W
L 40 W 30 bei 400 l/h: 300 W
L 40 W 35 bei 400 l/h: 250 W
Zulässiger Betriebsdruck (p max.)
1 ‐ 10 bar
Kühlmedium
Wasser (Spezifikation siehe Internet)
Temperaturregelung
Comfortcontroller (werkseitige Einstellung +35 °C)
Betriebstemperaturbereich
1 °C...70 °C
Abmessung
Breite: 280 mm
Höhe: 550 mm
Tiefe: 120 mm
Vorsicherung
Sicherungsautomat/Schmelzsicherung: 4 A
Einstellbereich
20 °C...55 °C
Schutzart IP nach EN 60 529
IP 55
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
9.5 kg
Bruttogewicht
10 kg
Zolltarifnummer
84158300
EAN
4028177612037
Dokumentationen
Sicherheitshinweis
Weiterführende Informationen
Datenblätter
Produktdatenblatt
Technik im Detail