Anreih-Schranksystem VX25 Mercedes-Benz Integra Standard

Artikel-Nr.: VX 7993916

Daimler Integra Schaltschrank mit rückseitiger Tür oder mit steckbarer Rückwand, ohne Montageplatte, zum Einbau von einem Verdrahtungssystem.

Artikel-Nr.:
VX 7993916
Ausführung
Mit Rücktür
Produktbeschreibung
Symmetrische stabile Profilrahmenkonstruktion, bestehend aus gewalztem Hohlprofil mit Lochung im DIN-Maßraster von 25 mm, umlaufend auf allen Profilebenen, horizontal und vertikal. Profile mit zwei Montageebenen für platzsparenden Innenausbau, gleiche Chassis für die Montage an den vertikalen und horizontalen Schrankprofilen, Montageebenen von außen zugänglich, stabile Befestigung am Boden durch integrierte Bodenverstärkung. Einfache und stabile Anreihung nach allen Seiten mit wenigen Teilen. Bodenblech 3-fach geteilt, herausnehmbar und austauschbar, montiert. Türen mit geschäumter Dichtung und Stangenverschluss, unten mit Bodenfreiheit 25 mm.
Material
Schrankgerüst: Stahlblech, 1,5 mm
Dach: Stahlblech, 1,5 mm
Rückwand: Stahlblech, 1,5 mm
Bodenbleche: Stahlblech, 1,5 mm
Tür: Stahlblech, 2,0 mm
Oberfläche
Schrankgerüst: tauchgrundiert
Flachteile: tauchgrundiert, pulverlackiert
Bodenbleche: verzinkt
Türrohrrahmen, verzinkt
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Schrankgerüst
Tür(en)
Dachblech mit vier Transportösen 2568.000 verschraubt
Bodenbleche
ohne Montageplatte
Fronttür mit Vierkant-Türrohrrahmen, mit montierten 180°-Scharnieren 8618.330 und montiertem Doppelbart-Schließeinsatz 8618.306
Rücktür mit Vierkant-Türrohrrahmen, mit montierten 130°-Scharnieren und montiertem Doppelbart-Schließeinsatz 8618.306
Potenzialausgleich für Dach, Seitenwänden und Bodenbleche erfolgt bei Montage automatisch durch Kontaktelemente
Abmessung
Breite: 600 mm
Höhe: 2.000 mm
Tiefe: 500 mm
Schutzart IP nach EN 60 529
IP 55
Anzahl Türen
1
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
79.4 kg
Bruttogewicht
80.8 kg
Dokumentationen
White Paper
Datenblätter
Produktdatenblatt