- Artikel-Nr.:
- VX 7993918
- Ausführung
- Mit Rückwand
- Produktbeschreibung
- Symmetrische stabile Profilrahmenkonstruktion, bestehend aus gewalztem Hohlprofil mit Lochung im DIN-Maßraster von 25 mm, umlaufend auf allen Profilebenen, horizontal und vertikal. Profile mit zwei Montageebenen für platzsparenden Innenausbau, gleiche Chassis für die Montage an den vertikalen und horizontalen Schrankprofilen, Montageebenen von außen zugänglich, stabile Befestigung am Boden durch integrierte Bodenverstärkung. Einfache und stabile Anreihung nach allen Seiten mit wenigen Teilen. Bodenblech 3-fach geteilt, herausnehmbar und austauschbar, montiert. Türen mit geschäumter Dichtung und Stangenverschluss, unten mit Bodenfreiheit 25 mm.
- Material
- Schrankgerüst: Stahlblech, 1,5 mm
Dach: Stahlblech, 1,5 mm
Rückwand: Stahlblech, 1,5 mm
Bodenbleche: Stahlblech, 1,5 mm
Tür: Stahlblech, 2,0 mm
- Oberfläche
- Schrankgerüst: tauchgrundiert
Flachteile: tauchgrundiert, pulverlackiert
Bodenbleche: verzinkt
Türrohrrahmen, verzinkt
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Schrankgerüst
Tür(en)
Dachblech mit vier Transportösen 2568.000 verschraubt
Bodenbleche
ohne Montageplatte
Fronttür mit Vierkant-Türrohrrahmen, mit montierten 180°-Scharnieren 8618.330 und montiertem Doppelbart-Schließeinsatz 8618.306
Steckbare Rückwand inkl. Potenzialausgleich, verriegelt mit je 6 Stück Vorreibern (3 links, 3 rechts) inkl. verzinkter Schließnase und Doppelbart-Verschluss-Einsatz
Winkel, verzinkt, am vertikalen Profil kontaktierend verschraubt, als Gegenstück des Vorreibers
2 Einsteckwinkel rechts und links am unteren horizontalen Profil verschraubt
Kontaktwinkel am unteren horizontalen Profil verschraubt
Je Rückwand ein Erdungsband 400 mm lang, 4 mm2, eine Seite mit Kabelschuh, eine Seite mit Öse (lose beigelegt)
Potenzialausgleich für Dach, Seitenwänden und Bodenbleche erfolgt bei Montage automatisch durch Kontaktelemente
Potenzialausgleich der steckbaren Rückwände erfolgt durch Zwangskontaktierung
- Abmessung
- Breite: 600 mm
Höhe: 2.000 mm
Tiefe: 500 mm
- Schutzart IP nach EN 60 529
- IP 55
- Anzahl Türen
- 1
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 69.8 kg
- Bruttogewicht
- 71.2 kg